??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1973826 - Versenkte Griffe zum Festklemmen 137.4 x 37.4 mm oder 140 x 36 mm
Stückliste
19-7-3826
PREVIEW
REF
Referenz
19-7-3826
MATERIAL
Material
polyamide
FINISH
Dekor
black
A
140 mm
B
36 mm
C
30 mm
E
2.0 mm
WEIGHT
Gewicht
32 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25804-versenkte-griffe-zum-festklemmen-137-4-x-37-4-mm-oder-140-x-36-mm.html