??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1987724 - PT 2,5/ 2-5,0-V
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1987724
MANUID
Product number of the Manufacturer
1987724
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 32 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm², nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: PT 2,5/..-V, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4,1 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 2,5/ 2-5,0-V
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918973193
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
10 mm
BAA020
hauteur
13.100 mm
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
32 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60998-2-1 (in parts)
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
PA
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
100 °C
AAF040
poids net
0.002 kg
BAB577
profondeur
13.500 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
AAC194
type d'emballage
Cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
630 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
400 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
250 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
4 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
4 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
4 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
5 mm
AAT080
Pole number
2
AAP662
Nombre de séries
1
AAZ332
Pin length
4.100 mm
AAH185
assembly height
9 mm
AAB230
type de conducteur de raccordement
Screw connection
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
1
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
1.300 mm
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
matière du contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
10
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
20
AAZ342
Conductor connection direction
90 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.500 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
2.500 mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.500 mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
2.500 mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAB370
type de fixation du circuit imprimé
Add-on housing
AAO663
GTIN
4017918973193
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction C.I.
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 32 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm², nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: PT 2,5/..-V, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4,1 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
PT 2,5/..-V
AAO057
Product type
PT 2,5/ 2-5,0-V
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
250
QUANTITYINT
Quantity Scale
250
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
BG
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink