피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Hygienic liner DN 11/2" ASME BPE (1.4404, EPDM) DIN 11853-1 706292 999279
KST
2. Fittings
2.2.H Hygienic screwed pipe connection DIN 11853-1
2.2.3.H Hygienic liner DIN 11853-1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_verschraubung_din11853-1/hygiene_bundstutzen_din11853_1/asme_bpe_hyg_bundst_din_11853_1.prj},{NB=Hygiene-Bundstutzen DN 11/2 ASME BPE (1.4404, EPDM) DIN 11853-1 706292 999279},{DN=DN 11/2},{AB=38.10 x 1.65},{A=38.10},{B=34.80},{C=26},{D=54.9},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{D14=48.000},{G1=10.000},{G2=2.000},{I=3.000},{AA=38.100},{S=1.650}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
2.2.3.H.3 ASME BPE - Hygienic liner DIN 11853-1
Bill of material
Hygienic liner DN 11/2" ASME BPE (1.4404, EPDM) DIN 11853-1 706292 999279
DN
dimension
DN 11/2"
DN 11/2"
AB
dimension
38.10 x 1.65
38.10 x 1.65
mm
A
external diameter
38.10
38.10
mm
B
internal diameter
34.80
34.80
mm
C
total lenght
26
26
mm
D
maximum outer diameter
54.9
54.9
mm
OFB
Surface condition
MB = Ra<0,8µm
μm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
μm
ARTNR
ordner No.
706292
706292
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279