Hygienic flange with collar DN040 DIN (1.4404, EPDM) DIN 11853-2 706230 999277 999279
KST
2. Fittings
2.4.H Hygienic flange connection DIN 11853-2
2.4.3.H Hygienic flange with collar DIN 11853-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_flanschverbindung_din11853_2/hygiene_bundflansch_din11853_2/din_hyg_bundfl_din_11853_2.prj},{NB=Hygiene-Bundflansch DN040 DIN (1.4404, EPDM) DIN 11853-2 706230 999277 999279},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=24.0},{D=82},{LK=65},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{B2=10.000},{D11=53.700},{N=4.000},{D13=9.000},{NDM=8.000},{S=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
2.4.3.H.1 DIN - Hygienic flange with collar DIN 11853-2
Bill of material
Hygienic flange with collar DN040 DIN (1.4404, EPDM) DIN 11853-2 706230 999277 999279
DN
dimension
DN040
DN040
AB
dimension
41.0 x 1.5
41.0 x 1.5
mm
A
external diameter
41
41
mm
B
internal diameter
38
38
mm
C
total lenght
24.0
24.0
mm
D
outer flange diameter
82
82
mm
LK
circular hole
65
65
mm
MAT
Material
1.4404
OFB
Surface condition
MB = Ra<0,8µm
μm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
μm
ARTNR
ordner No.
706230
706230
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279