Hygienic flange with collar DN 11/2" ASME BPE (1.4404, EPDM) DIN 11853-2 706247 999277 999279
KST
2. Fittings
2.4.H Hygienic flange connection DIN 11853-2
2.4.3.H Hygienic flange with collar DIN 11853-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_flanschverbindung_din11853_2/hygiene_bundflansch_din11853_2/asme_bpe_hyg_bundfl_din_11853_2.prj},{NB=Hygiene-Bundflansch DN 11/2 ASME BPE (1.4404, EPDM) DIN 11853-2 706247 999277 999279},{DN=DN 11/2},{AB=38.10 x 1.65},{A=38.10},{B=34.80},{C=24},{D=79},{LK=62},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{B2=10.000},{D11=50.500},{N=4.000},{D13=9.000},{NDM=8.000},{S=1.650}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
2.4.3.H.3 ASME BPE - Hygienic flange with collar DIN 11853-2
Bill of material
Hygienic flange with collar DN 11/2" ASME BPE (1.4404, EPDM) DIN 11853-2 706247 999277 999279
DN
dimension
DN 11/2"
DN 11/2"
AB
dimension
38.10 x 1.65
38.10 x 1.65
mm
A
external diameter
38.10
38.10
mm
B
internal diameter
34.80
34.80
mm
C
total lenght
24
24
mm
D
outer flange diameter
79
79
mm
LK
circular hole
62
62
mm
MAT
Material
1.4404
OFB
Surface condition
MB = Ra<0,8µm
μm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
μm
ARTNR
ordner No.
706247
706247
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279