Orifice flange DN032 DIN (1.4435, EPDM) DIN 11864-2-A/DIN 11853-2 707796 999279
KST
2. Fittings
2.4.H Hygienic flange connection DIN 11853-2
2.4.8 Orifice flange following DIN 11864-2-A/DIN 11853-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_flanschverbindung_din11853_2/flanschblende_in_anleh_din11864_2_a_din11853_2/din_fb_an_din_11864_2_a.prj},{NB=Flanschblende DN032 DIN (1.4435, EPDM) DIN 11864-2-A/DIN 11853-2 707796 999279},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{A=35},{C=11.5},{D=76},{LK=59},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{B1=11.500},{D2=42.660},{D3=38.650},{N=4.000},{D13=9.000},{D7=38.560}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
2.4.8.1 DIN - Orifice flange following DIN 11864-2-A/DIN 11853-2
Bill of material
Orifice flange DN032 DIN (1.4435, EPDM) DIN 11864-2-A/DIN 11853-2 707796 999279
DN
dimension
DN032
DN032
AB
dimension
35.0 x 1.5
35.0 x 1.5
mm
C
total lenght
11.5
11.5
mm
D
outer flange diameter
76
76
mm
LK
circular hole
59
59
mm
MAT
Material
1.4435
OFB
Surface condition
MB = Ra<0,8µm
μm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
μm
ARTNR
ordner No.
707796
707796
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279