Blind clamp with collar DN 11/2" ASME BPE (1.4435, EPDM) DIN 11864-3-A/DIN 11853-3 704808 999279
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.5 Blind clamp with collar DIN 11864-3-A/DIN 11853-3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/blindbundclampstutz_din11864_3_a_din11853_3/asme_bpe_blind_bundcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Blindbundclampstutzen DN 11/2 ASME BPE (1.4435, EPDM) DIN 11864-3-A/DIN 11853-3 704808 999279},{DN=DN 11/2},{AB=38.10 x 1.65},{A=38.10},{C=11.5},{E=64.0},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{D5=54.000},{D7=41.360},{D11=50.500},{G1=3.500},{S=1.650}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
2.6.5.3 ASME BPE - Blind clamp with collar DIN 11864-3-A/DIN 11853-3
Bill of material
Blind clamp with collar DN 11/2" ASME BPE (1.4435, EPDM) DIN 11864-3-A/DIN 11853-3 704808 999279
DN
dimension
DN 11/2"
DN 11/2"
AB
dimension
38.10 x 1.65
38.10 x 1.65
mm
C
total lenght
11.5
11.5
mm
E
(Clamp) flange outer diameter
64.0
64.0
mm
MAT
Material
1.4435
1.4404
1.4435
1.4404
OFB
Surface condition
MB = Ra<0,8µm
e-pol. = Ra<0,6µm
MB = Ra<0,8µm
e-pol. = Ra<0,6µm
μm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
μm
ARTNR
ordner No.
704808
704808
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279