??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-61 Series Casters Standards - Dual Wheel Casters - Kingpinless Style
Bill of material
2-61-03101-60-1
PN
Reference Number
2-61-03101-60-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
900 lbs.
SERIES
Series
2-61
CT
Caster Type
WD
Dia.
Дюйм
WW
Width
Дюйм
WT
Material
OH
OAH
5.25 Дюйм
SL
Swivel Lead
1.50 Дюйм
BRNG
Bearing
Straight Roller
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
4.50 Дюйм
YTPS
Y Top Plate Size
6.25 Дюйм
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.4375 Дюйм
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
4.9375 Дюйм
XST
X Slotted to
3.375 Дюйм
YST
Y Slotted to
5.25 Дюйм