??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-91 Series Casters Standards - Dual Wheel Casters - Kingpinless Style
Bill of material
2-91-06301-20-1
PN
Reference Number
2-91-06301-20-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
12000 lbs.
SERIES
Series
2-91
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
英寸
WT
Material
OH
OAH
9.50 英寸
SL
Swivel Lead
2.5 英寸
BRNG
Bearing
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
8.5 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
8.5 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
7 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
7 英寸