39322207
Moline Bearing
Mounted Roller Bearings
Split E1000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molinebearing/mounted_roller_bearings/split_e1000/e1000_pillow_blk_2_blt_asmtab.prj},{NB=39322207},{PN=39322207},{BORE=4.7810},{DYNLOADLBS=11600},{DYNLOADNEWT=51599},{STATICLOADLBS=54000},{MAXRPM=2100},{MAXSFRADLDLBS=9500},{BDIM=10.7500},{ADIMA=4.0600},{ADIME=MIN},{ADIML=4.0000},{ADIMN=MIN},{ADIMG=1.6250},{ADIMR=MIN},{ADIMS=MIN},{PRJ=e1000_pillow_blk_2_blt},{PRODFAMILY=Mounted Roller Bearings},{PRODCLASS=Split E1000 Tapered},{PRODTYPE=2-Bolt Pillow Block},{SHAFTSIZE=2 7/16},{EXPANSION=Expansion},{SEALDESC=V Guard (Std.)},{F=5/8},{WTLBS=24},{CADSECTION=-->},{HOUSINGMODEL=HSG_PLBLK_2_BLT_TYPE_C},{HOUSINGINST=39322207},{BRGINSMODEL=BRG_INS_15X},{BRGINSINST=15100207},{BRGINSINST2=15100207-2438},{SEALMODEL=SEAL_STYLE_A},{SEALINST=14301207},{COLLARMODEL=CLR_131XX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
Moline Bearing
Description
2-Bolt Pillow Block - Split E1000 Tapered
Bill of material
39322207
PN
Part Number
39322207
39322207
PRODFAMILY
Bearing Family
Mounted Roller Bearings
PRODCLASS
Bearing Series
Split E1000 Tapered
PRODTYPE
Bearing Type
2-Bolt Pillow Block
SHAFTSIZE
Shaft Size
2 7/16
2 7/16
EXPANSION
Expansion
Expansion
Expansion
SEALDESC
Seal Type
V Guard (Std.)
DYNLOADLBS
Dynamic Load Lbs.
11600
11600
lbs.
DYNLOADNEWT
Dynamic Load Newtons
51599
51599
N
STATICLOADLBS
Static Load Lbs.
54000
54000
lbs.
MAXRPM
Max. RPM
2100
2100
rpm
MAXSFRADLDLBS
Max. Slip Fit Radial Load Lbs.
9500
9500
lbs.
F
Bolt Size F
5/8
5/8
WTLBS
Weight lbs.
24
24