??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
2 Series LoPro - Low Profile Zinc Plated Caster
Bill of material
2.02689.44
PN
Part Number
2.02689.44
SER
Series
2 Series LoPro
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
3 3/4'' x 2 3/4''
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
1 1/8 Дюйм
CAP
Capacity
120 Pounds
TT
Wheel Type
WB
Bearing Type
Nylon
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
BR
Brake Type
H
Mount Height
3 5/16 Дюйм
R
Swivel Radius
2 3/8 Дюйм
WEIGHT
Weight
1 Pounds