??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
2 Series Stainless Steel - 1-1/4 Inch Stainless Steel Caster
Bill of material
2.33456.42
PN
Part Number
2.33456.42
SER
Series
2 Series Stainless Steel
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
3 5/8" x 2 1/2"
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
Дюйм
CAP
Capacity
150 Pounds
TT
Wheel Type
WB
Bearing Type
Plain
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +120°F
BR
Brake Type
H
Mount Height
4 1/8 Дюйм
R
Swivel Radius
3 1/8 Дюйм
WEIGHT
Weight
1 5/8 Pounds