품질보증 정보
카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
2.X5456.544
Colson Group
Colson
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/colson/casters/2_series_stainless_steel_precision_asmtab.prj},{NB=2.X5456.544},{SER=2 Series Stainless Steel Precision},{SER1=2},{MO=TPS},{SIZE=3 5/8'' x 2 1/2''},{D=5},{W=1.25000000},{CAP=275},{TT=PLF},{H=6.18750000},{HDY1=2.81250},{HDY2=3.06250},{HDX1=1.75000},{HR=0.17000},{PPATH=2_series_stainless_steel_precision_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
2 Series Stainless Steel Precision - Ergonomic Stainless Steel Caster
Bill of material
2.X5456.544
PN
Part Number
2.X5456.544
SER
Series
2 Series Stainless Steel Precision
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
3 5/8'' x 2 1/2''
D
Wheel Diameter
5
인치
W
Tread Width
1 1/4
인치
CAP
Capacity
275.000
300.000
275.000
300.000
Pounds
TT
Wheel Type
Polyolefin
Polyurethane HI-TECH
Polyolefin
Polyurethane HI-TECH
WB
Bearing Type
Derlin
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
H
Mount Height
6 3/16
인치
R
Swivel Radius
3 13/16
인치
WEIGHT
Weight
2 5/8
Pounds