??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
2 Series Stainless Steel Precision - Ergonomic Stainless Steel Caster
Bill of material
2.X5456.544
PN
Part Number
2.X5456.544
SER
Series
2 Series Stainless Steel Precision
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
3 5/8'' x 2 1/2''
D
Wheel Diameter
5 Дюйм
W
Tread Width
1 1/4 Дюйм
CAP
Capacity
Pounds
TT
Wheel Type
WB
Bearing Type
Derlin
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
H
Mount Height
6 3/16 Дюйм
R
Swivel Radius
3 13/16 Дюйм
WEIGHT
Weight
2 5/8 Pounds