SZW-50-12VDC
Electric Solenoid Valves
Stainless Steel
Normally Closed
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{esvalves/stainless20steel/normally20closed/22220ss20valves.prj},{NB=SZW-50-12VDC},{SKU=SZW-50-12VDC},{POSITION=NC},{PORT_SIZE=2\" Female NPT},{VOLTAGE=12V DC},{BODY_MATERIAL=Stainless Steel},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=Viton® Diaphragm},{ORIFICE_SIZE=50},{TEMP_RANGE=15 to 250° F / -10 to 120°C},{PRESSURE_RANGE=0 - 90 PSI (No Minimum Pressure)},{FLOW_RATE=Cv 45 (Appx 345 GPM @ 60 PSI)},{POWER=40 Watts / 3.25 Amps},{COIL_CONNECTION=Lead Wires},{WEIGHT=6 lb 9 oz},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/2-inch-12v-dc-stainless-steel-electric-solenoid-valve/},{DEFAULTSORTATTR=116}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Electric Solenoid Valves
Description
2" SS Valves
Bill of material
SZW-50-12VDC
SKU
SZW-50-12VDC
SZW-50-12VDC
POSITION
NC
PORT_SIZE
2" Female NPT
VOLTAGE
12V DC
12V DC
BODY_MATERIAL
Stainless Steel
COMPONENTS
Stainless Steel
SEAL_MATERIAL
Viton® Diaphragm
ORIFICE_SIZE
50
mm
TEMP_RANGE
15 to 250° F / -10 to 120°C
PRESSURE_RANGE
0 - 90 PSI (No Minimum Pressure)
0 - 90 PSI (No Minimum Pressure)
FLOW_RATE
Cv 45 (Appx 345 GPM @ 60 PSI)
POWER
40 Watts / 3.25 Amps
40 Watts / 3.25 Amps
COIL_CONNECTION
Lead Wires
Lead Wires
WEIGHT
6 lb 9 oz
SUITABLE_MEDIA
*Water - Air - Fuel - *Etc
LINK
https://www.electricsolenoidvalves.com/2-inch-12v-dc-stainless-steel-electric-solenoid-valve/