??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
200-DD Series 2 Way Power Divider - Low PIM Couplers
Bill of material
200-DD-FFN-2
PN
Part Number
200-DD-FFN-2
ITEM
Item
2 Way Power Divider
FR
Frequency Range
698 ~ 2700MHz
IL
Insertion Loss
0.4 dB
RL
Return Loss
20.0 dB min
ISOLATION
Isolation
20.0 dB min
PIMD
153 dBc @ 2tone x 43dBm
POWER
Power
200 W max
IMPEDANCE
Impedance
50 Ω
OT
Operating temperature
-10 °C to 60 °C
RFC
RF Connector
N-Female
FINISH
Finish
Black Color Epoxy
A
0.768 Pouce
B
0.768 Pouce
C
2.874 Pouce
D
4.410 Pouce
E
2.559 Pouce
F
0.906 Pouce
G
0.453 Pouce
H
1.280 Pouce
I
0.659 Pouce
J
1.240 Pouce
K
0.118 Pouce
L
0.118 Pouce
M
4-M3.0 TAP DP7.0