카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
200-DD-FFN-3
Bird
RF Components
Couplers
Low PIM Couplers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{birdtechnologies/rf_components/couplers/low_pim_couplers/200_dd_ffn_3_asmtab.prj},{NB=200-DD-FFN-3},{PN=200-DD-FFN-3},{ITEM=3 Way Power Divider},{FR=698 ~ 2700MHz},{IL=0.6 dB},{RL=14.0 dB min},{ISOLATION=14.0 dB min},{PIMD=153 dBc @ 2tone x 43dBm },{POWER=200 W max},{IMPEDANCE=50 Ω},{OT=-10 °C to 60 °C},{RFC=N-Female},{FINISH=Black Color Epoxy},{A=0.768},{B=0.768},{C=5.709},{D=7.244},{E=3.740},{F=0.906},{G=0.453},{H=1.870},{I=0.689},{J=1.181},{K=1.181},{L=0.118},{M=0.118},{N=4-M3.0 TAP DP7.0},{O=},{OM=3.000},{OD=7.000},{CV=3},{CONN=N},{PPATH=parts/200_dd_3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
200-DD Series 3 Way Power Divider - Low PIM Couplers
Bill of material
200-DD-FFN-3
PN
Part Number
200-DD-FFN-3
ITEM
Item
3 Way Power Divider
FR
Frequency Range
698 ~ 2700MHz
IL
Insertion Loss
0.6 dB
RL
Return Loss
14.0 dB min
ISOLATION
Isolation
14.0 dB min
PIMD
153 dBc @ 2tone x 43dBm
POWER
Power
200 W max
IMPEDANCE
Impedance
50 Ω
OT
Operating temperature
-10 °C to 60 °C
RFC
RF Connector
N-Female
FINISH
Finish
Black Color Epoxy
A
0.768
인치
B
0.768
인치
C
5.709
인치
D
7.244
인치
E
3.740
인치
F
0.906
인치
G
0.453
인치
H
1.870
인치
I
0.689
인치
J
1.181
인치
K
1.181
인치
L
0.118
인치
M
0.118
인치
N
4-M3.0 TAP DP7.0