??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
200-DD Series 4 Way Power Divider - Low PIM Couplers
Bill of material
200-DD-FFN-4
PN
Part Number
200-DD-FFN-4
ITEM
Item
4 Way Power Divider
FR
Frequency Range
698 ~ 2700MHz
IL
Insertion Loss
0.7 dB
RL
Return Loss
18.0 dB min
ISOLATION
Isolation
18.0 dB min
PIMD
153 dBc @ 2tone x 43dBm
POWER
Power
200 W max
IMPEDANCE
Impedance
50 Ω
OT
Operating temperature
-10 °C to 60 °C
RFC
RF Connector
N-Female
FINISH
Finish
Black Color Epoxy
A
0.768 Дюйм
B
0.768 Дюйм
C
4.843 Дюйм
D
6.378 Дюйм
E
4.921 Дюйм
F
0.906 Дюйм
G
0.453 Дюйм
H
2.461 Дюйм
I
0.689 Дюйм
J
1.181 Дюйм
K
1.181 Дюйм
L
1.181 Дюйм
M
0.118 Дюйм
N
0.118 Дюйм
O
4-M3.0 TAP DP7.0