??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
200-DD Series 4 Way Power Divider - Low PIM Couplers
Bill of material
200-DD-FFN-4
PN
Part Number
200-DD-FFN-4
ITEM
Item
4 Way Power Divider
FR
Frequency Range
698 ~ 2700MHz
IL
Insertion Loss
0.7 dB
RL
Return Loss
18.0 dB min
ISOLATION
Isolation
18.0 dB min
PIMD
153 dBc @ 2tone x 43dBm
POWER
Power
200 W max
IMPEDANCE
Impedance
50 Ω
OT
Operating temperature
-10 °C to 60 °C
RFC
RF Connector
N-Female
FINISH
Finish
Black Color Epoxy
A
0.768 英寸
B
0.768 英寸
C
4.843 英寸
D
6.378 英寸
E
4.921 英寸
F
0.906 英寸
G
0.453 英寸
H
2.461 英寸
I
0.689 英寸
J
1.181 英寸
K
1.181 英寸
L
1.181 英寸
M
0.118 英寸
N
0.118 英寸
O
4-M3.0 TAP DP7.0