카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2000-BS-CLAMP-DN25-TG04-160-63-1
Buerkert
Products (A - Z)
8801
Seat valve Classic
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8801/sitzventilclassic/ventile/2000-bs-clamp.prj},{NB=2000-BS-CLAMP-DN25-TG04-160-63-1},{PPATH=2000sblschweissgehaeuse.prj},{DN=25},{D=50.5x25.4x1.65},{LTA=TG04},{L=160.00},{ANTG=63},{DWST=EA},{VAR=},{KV=19.0},{NR=13},{LTAC=1},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8690, 8691','8697'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2000-BS-CLAMP - 2/2-way Angle Seat Valve with Clamp BS 4825
Bill of material
2000-BS-CLAMP-DN25-TG04-160-63-1
DN
Orifice size
25
25
mm
D
Port Connection DxS / CxDxS
50.5x25.4x1.65
50.5x25.4x1.65
mm
LTA
Port connection
TG04
TG04
L
total length
160.00
160.00
mm
ANTG
Actuator size (1=manually)
63
63
mm
KV
Cv-Value-Water
19.0
19.0
m³/h
ANTYV
Prepared for Controller of type...
-
8690, 8691
8697
-
8690, 8691
8697