카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2000-ISO-CLAMP-DN32-TC45-180-63-1
Buerkert
Products (A - Z)
8801
Seat valve Classic
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8801/sitzventilclassic/ventile/2000-iso-clamp.prj},{NB=2000-ISO-CLAMP-DN32-TC45-180-63-1},{PPATH=2000sblschweissgehaeuse.prj},{DN=32},{D=50.5x42.4x2.0},{LTA=TC45},{L=180.00},{ANTG=63},{VAR=},{KV=27.0},{NR=20},{GV=1},{LTAC=1},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8690, 8691','8697'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2000-ISO-CLAMP - 2/2-way Angle Seat Valve with Clamp - Clamp ISO 2852 for ISO pipe 4200
Bill of material
2000-ISO-CLAMP-DN32-TC45-180-63-1
DN
Orifice size
32
32
mm
D
Port Connection DxS / CxDxS
50.5x42.4x2.0
50.5x42.4x2.0
mm
LTA
Port connection
TC45
TC45
L
total length
180.00
180.00
mm
ANTG
Actuator size (1=manually)
63
63
mm
KV
Cv-Value-Water
27.0
27.0
m³/h
ANTYV
Prepared for Controller of type...
-
8690, 8691
8697
-
8690, 8691
8697