??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
2002T103 - ステンレス タンパープルーフトラス タッピンねじ(1種A形)
部品表
20-02-T103-0040-0120
S
サイズ
4
L
長さ
CNSORDERNO
品番
P
ピッチ
0.7 mm
DS
ドライブサイズ
T20
DK
直径
9.4 mm
TDK
公差-dk
-0.5
K
2.5 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
A
3.94 mm
I
1.20 mm
D
1.350 mm