??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
20032 - Liniowe moduły pneumatyczne z prowadnicą szynową
Lista materiałowa
20032-4035
BEST
Nr zamówienia
GR
Rozmiar
4
S
Skok S
mm
HUBST
mm
Enter value for HUBST
mm
cm
inch
ft
E
mm
L
mm
P
mm
KK
Siła działająca na tłok przy 6 barach
18 N
RKRAFT
Siła wycofania przy 6 barach
13 N
ZYLINDER
Ø cylindra
8 mm
LVD
Consommation d'air par cycle à 6 bar (ccm)
ccm
PASSSD
pasujący amortyzator
26300-0810008
PASSNS
pasujący czujnik zbliżeniowy
20900-020X5000
M1
Moment
8 Nm
M2
Moment
8 Nm
M3
Moment
4 Nm
S1
13 + C (Hub) mm
S2
7.5 mm
S3
10 mm
TZD
Nośność dynamiczna
1200 N
TZS
Nośność statyczna
1960 N
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.