??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
20032 - Módulos lineales neumáticos con guía de carril
Lista de materiales
20032-4035
BEST
Referencia
GR
Tamaño
4
S
Carrera S
mm
HUBST
mm
Enter value for HUBST
mm
cm
inch
ft
E
mm
L
mm
P
mm
KK
Fuerza de pistón con 6 bar
18 N
RKRAFT
Fuerza de recuperación con 6 bar
13 N
ZYLINDER
Ø de cilindro
8 mm
LVD
Consommation d'air par cycle à 6 bar (ccm)
ccm
PASSSD
Amortiguador adecuado
26300-0810008
PASSNS
Interruptor de proximidad adecuado
20900-020X5000
M1
Par
8 Nm
M2
Par
8 Nm
M3
Par
4 Nm
S1
13 + C (Hub) mm
S2
7.5 mm
S3
10 mm
TZD
Capacidades de carga dinámicas
1200 N
TZS
Capacidades de carga estáticas
1960 N
GEW
Poids
kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.