??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
20032 - Modules linéaires pneumatiques à guidage sur rail
Nomenclature
20032-4035
BEST
Référence
GR
Taille
4
S
Course S
mm
HUBST
mm
Entrez la valeur pour HUBST
mm
cm
inch
ft
E
mm
L
mm
P
mm
KK
Force de piston à 6 bars (N)
18 N
RKRAFT
Force de rappel à 6 bar (N)
13 N
ZYLINDER
Ø de piston
8 mm
LVD
Consommation d'air par cyrcle à 6 bars (ccm)
ccm
PASSSD
Amortisseur asorti
26300-0810008
PASSNS
Détecteur de proximité assorti
20900-020X5000
M1
Couple
8 Nm
M2
Couple
8 Nm
M3
Couple
4 Nm
S1
13 + C (Hub) mm
S2
7.5 mm
S3
10 mm
TZD
Charge de base dynamique
1200 N
TZS
Charge de base statique
1960 N
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.