??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
20032 - Moduli lineari pneumatici con guida su rotaia
Lista materiale
20032-4035
BEST
N. d'ordine
GR
Dimensioni
4
S
Corsa S
mm
HUBST
mm
Inserisci valore per HUBST
mm
cm
inch
ft
E
mm
L
mm
P
mm
KK
Forza del pistone a 6 bar
18 N
RKRAFT
Forza di ritorno a 6 bar
13 N
ZYLINDER
Ø cilindro
8 mm
LVD
Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar (ccm)
ccm
PASSSD
ammortizzatore compatibile
26300-0810008
PASSNS
interruttore di prossimità compatibile
20900-020X5000
M1
Coppia
8 Nm
M2
Coppia
8 Nm
M3
Coppia
4 Nm
S1
13 + C (Hub) mm
S2
7.5 mm
S3
10 mm
TZD
Fattori di carico dinamico
1200 N
TZS
Fattori di carico statico
1960 N
GEW
Poids
kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.