??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
20034 - Linear modules pneumatic with rail guide
Bill of material
20034-4045
BEST
Order No.
GR
size
4
S
Travel S
mm
HUB
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
E
mm
E1
mm
L
Width A
mm
P
mm
KK
Operation pressure bar
33 N
RKRAFT
Retraction force at 6 bars
45 N
ZYLINDER
Zylinder Ø
12 mm
LVD
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar
ccm
PASSSD
Suitable shock absorber
26300-0810008 mm
PASSNS
Suitable proximitiy switch
20900-020X5000 mm
M1
torque
Nm
M2
torque
Nm
M3
torque
Nm
S1
mm
S2
9 mm
S3
13 mm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes mm
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.