??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
20034 - Liniowe moduły pneumatyczne z prowadnicą szynową
Lista materiałowa
20034-4045
BEST
Nr zamówienia
GR
Rozmiar
4
S
Skok S
mm
HUB
Skok
mm
Enter value for HUB
Skok
mm
cm
inch
ft
E
mm
E1
mm
L
Szerokość A
mm
P
mm
KK
Siła działająca na tłok przy 6 barach
33 N
RKRAFT
Siła wycofania przy 6 barach
45 N
ZYLINDER
Zylinder Ø
12 mm
LVD
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar
ccm
PASSSD
Connecteur assorti
26300-0810008 mm
PASSNS
pasujący wyłącznik zbliżeniowy
20900-020X5000 mm
M1
Moment
Nm
M2
Moment
Nm
M3
Moment
Nm
S1
mm
S2
9 mm
S3
13 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes mm
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.