??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
20034 - Modules linéaires pneumatiques à guidage sur rail
Nomenclature
20034-4045
BEST
Référence
GR
Taille
4
S
Course S
mm
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
E
mm
E1
mm
L
Largeur A
mm
P
mm
KK
Pression de service en bar
33 N
RKRAFT
Force de rappel à 6 bar (N)
45 N
ZYLINDER
Zylinder Ø
12 mm
LVD
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar
ccm
PASSSD
Amortisseur asorti
26300-0810008 mm
PASSNS
Détecteur de proximité assorti
20900-020X5000 mm
M1
Couple
Nm
M2
Couple
Nm
M3
Couple
Nm
S1
mm
S2
9 mm
S3
13 mm
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes mm
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.