??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
20050 - 配备导轨的气动升降台
明细表
20050-6025
BEST
订货号
HUB
行程 S
mm
输入参数值: HUB
行程 S
mm
cm
inch
ft
GR
6
S
行程
mm
A
30 mm
A1
Länge D
mm
A2
38 mm
A3
17.5 mm
A4
14 mm
B
宽度 B
60 mm
B1
78 mm
D
10 mm
D2
Gewinde J
M6
D3
M14 x 1 mm
E
Breite G
48 mm
H
长度 A
mm
H1
12 mm
H2
12 mm
P
6 mm
P1
16 mm
P2
18 mm
T
Tief H
mm
T1
9 mm
KK
6 bar 压力下的活塞力
185 N
RKRAFT
Rückzugskraft bei 6 bar
175 N
ZYLINDER
Zylinder Ø
25 mm
LVD
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar
ccm
PASSSD
passender Stoßdämpfer
26310-1410012
PASSNS
passender Näherungsschalter
20915-020
PASSSV
passender Steckverbinder
20950-0102000
M1
33 Nm
M2
33 Nm
M3
56 Nm
S1
mm
S2
11 mm
S3
17 mm
TRAGZD
额定负载 动态
2600 N
TRAGZS
额定负载
2600 N
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
Info
NO
mm
EAN
EAN-Nr. norelem
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.