??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
20050 - Lifting units, pneumatic with rail guide
Bill of material
20050-4010
BEST
Order No.
GR
4
S
Stroke
mm
HUB
Hub S
mm
Enter value for HUB
Hub S
mm
cm
inch
ft
A
Breite O
21 mm
A1
Length M
mm
A2
27.5 mm
A3
Breite H
12 mm
A4
Width R
12.5 mm
B
Width A
42 mm
B1
Width C
57 mm
D
Durchmesser P
7 mm
D1
Durchmesser J
4.2 mm
D2
Gewinde S
M4
D3
Gewinde K
M8x1
E
Width B
32 mm
H
mm
H1
10 mm
H2
10 mm
P
5 mm
P1
12 mm
P2
16 mm
T
1.6 mm
T1
6 mm
KK
Piston force at 6 bar
80 N
RKRAFT
Retraction force at 6 bars
55 N
ZYLINDER
Zylinderd Ø
16 mm
LVD
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
3.7 ddm
PASSSD
Suitable shock absorber
26300-0810008
PASSNS
Suitable proximitiy switch
20900-020X5000
M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1
mm
S2
10 mm
S3
16.5 mm
TRAGZD
basic dynamic load rating
N
TRAGZS
basic static load rating
N
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
SENSOR
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.