??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
20050 - Pneumatyczne jednostki podnośnikowe z prowadnicą szynową
Lista materiałowa
20050-4010
BEST
Nr zamówienia
GR
4
S
Skok
mm
HUB
Skok S
mm
Enter value for HUB
Skok S
mm
cm
inch
ft
A
Breite O
21 mm
A1
Długość M
mm
A2
27.5 mm
A3
Breite H
12 mm
A4
Szerokość R
12.5 mm
B
Szerokość A
42 mm
B1
Szerokość C
57 mm
D
Durchmesser P
7 mm
D1
Durchmesser J
4.2 mm
D2
Gewinde S
M4
D3
Gewinde K
M8x1
E
Szerokość B
32 mm
H
mm
H1
10 mm
H2
10 mm
P
5 mm
P1
12 mm
P2
16 mm
T
1.6 mm
T1
6 mm
KK
Siła działająca na tłok przy 6 barach
80 N
RKRAFT
Siła wycofania przy 6 barach
55 N
ZYLINDER
Zylinderd Ø
16 mm
LVD
Consommation d'air par cycle à 6 bar (ccm)
3.7 ddm
PASSSD
pasujący amortyzator
26300-0810008
PASSNS
pasujący czujnik zbliżeniowy
20900-020X5000
M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1
mm
S2
10 mm
S3
16.5 mm
TRAGZD
Nośność dynamiczna
N
TRAGZS
Nośność statyczna
N
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
SENSOR
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.