??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
20050 - Unità di sollevamento pneumatiche con guida lineare
Lista materiale
20050-4010
BEST
N. d'ordine
GR
4
S
Corsa
mm
HUB
Corsa S
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa S
mm
cm
inch
ft
A
Larghezza O
21 mm
A1
Lunghezza M
mm
A2
27.5 mm
A3
Larghezza H
12 mm
A4
Larghezza R
12.5 mm
B
Larghezza A
42 mm
B1
Larghezza C
57 mm
D
Diametro P
7 mm
D1
Diametro J
4.2 mm
D2
Filettatura S
M4
D3
Filettatura K
M8x1
E
Larghezza B
32 mm
H
mm
H1
10 mm
H2
10 mm
P
5 mm
P1
12 mm
P2
16 mm
T
1.6 mm
T1
6 mm
KK
Forza del pistone a 6 bar
80 N
RKRAFT
Forza di ritorno a 6 bar
55 N
ZYLINDER
Impugnatura cilindrica girevole
16 mm
LVD
Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar (ccm)
3.7 ddm
PASSSD
ammortizzatore compatibile
26300-0810008
PASSNS
interruttore di prossimità compatibile
20900-020X5000
M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1
mm
S2
10 mm
S3
16.5 mm
TRAGZD
Fattori di carico dinamico
N
TRAGZS
Fattori di carico statico
N
GEW
Poids
kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
SENSOR
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.