??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
20050 - Unité de déplacement pneumatique à guidage sur rail
Nomenclature
20050-4010
BEST
Référence
GR
4
S
Course
mm
HUB
Course S
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course S
mm
cm
inch
ft
A
Breite O
21 mm
A1
Longueur M
mm
A2
27.5 mm
A3
Breite H
12 mm
A4
Largeur R
12.5 mm
B
Largeur A
42 mm
B1
Largeur C
57 mm
D
Durchmesser P
7 mm
D1
Durchmesser J
4.2 mm
D2
Gewinde S
M4
D3
Gewinde K
M8x1
E
Largeur B
32 mm
H
mm
H1
10 mm
H2
10 mm
P
5 mm
P1
12 mm
P2
16 mm
T
1.6 mm
T1
6 mm
KK
Force de piston à 6 bars (N)
80 N
RKRAFT
Force de rappel à 6 bars (N)
55 N
ZYLINDER
Zylinderd Ø
16 mm
LVD
Consommation d'air par cyrcle à 6 bars (ccm)
3.7 ddm
PASSSD
Amortisseur asorti
26300-0810008
PASSNS
Détecteur de proximité assorti
20900-020X5000
M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1
mm
S2
10 mm
S3
16.5 mm
TRAGZD
Charge de base dynamique
N
TRAGZS
Charge de base statique
N
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
SENSOR
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.