??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
20054 - Pneumatyczne jednostki podnośnikowe z prowadnicą okrągłą
Lista materiałowa
20054-6050
BEST
Nr zamówienia
GR
Rozmiar
6
HUBS
Skok
mm
Enter value for HUBS
Skok
mm
cm
inch
ft
S
Skok S
mm
A
Odstęp
71.5 mm
A1
Odstęp
10 mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
45 mm
H3
Wysokość
12 mm
L
Szerokość
92 mm
L1
Szerokość
83 mm
P
Odstęp
15 mm
P1
Odstęp
mm
P2
Odstęp
41.5 mm
T
Wysokość
16 mm
T1
Wysokość
13 mm
KK
Siła działająca na tłok przy 6 barach
220 N
RKRAFT
Siła wycofania przy 6 barach
200 N
ZYLINDER
Ø cylindra
25 mm
LVD
Zużycia powietrza na skok podwójny przy 6 barach
ccm
PASSSD
pasujący amortyzator
26310-1410012
PASSNS
pasujący czujnik zbliżeniowy
20905-010
PASSSV
pasujący łącznik wtykowy
20950-010X2000
M1
Moment
28 Nm
M2
Moment
28 Nm
M3
Moment
30 Nm
S1
46 + S/2 (Hub)
S2
61
S3
14
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.