??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
20054 - Unidades de elevación neumáticas con guía redonda
Lista de materiales
20054-6050
BEST
Referencia
GR
Tamaño
6
HUBS
Carrera
mm
Enter value for HUBS
Carrera
mm
cm
inch
ft
S
Carrera S
mm
A
Separación
71.5 mm
A1
Separación
10 mm
H
Altura
mm
H1
Altura
mm
H2
Altura
45 mm
H3
Altura
12 mm
L
Anchura
92 mm
L1
Anchura
83 mm
P
Separación
15 mm
P1
Separación
mm
P2
Separación
41.5 mm
T
Altura
16 mm
T1
Altura
13 mm
KK
Fuerza de pistón con 6 bar
220 N
RKRAFT
Fuerza de recuperación con 6 bar
200 N
ZYLINDER
Ø de cilindro
25 mm
LVD
Consumo de aire por carrera doble con 6 bar
ccm
PASSSD
Amortiguador adecuado
26310-1410012
PASSNS
Interruptor de proximidad adecuado
20905-010
PASSSV
Conector adecuado
20950-010X2000
M1
Par
28 Nm
M2
Par
28 Nm
M3
Par
30 Nm
S1
46 + S/2 (Hub)
S2
61
S3
14
GEW
Poids
kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.