??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
20054 - Unités de déplacement pneumatiques à guidage cylindrique
Nomenclature
20054-6050
BEST
Référence
GR
Taille
6
HUBS
Course
mm
Entrez la valeur pour HUBS
Course
mm
cm
inch
ft
S
Course S
mm
A
Distance
71.5 mm
A1
Distance
10 mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
45 mm
H3
Hauteur
12 mm
L
Largeur
92 mm
L1
Largeur
83 mm
P
Distance
15 mm
P1
Distance
mm
P2
Distance
41.5 mm
T
Hauteur
16 mm
T1
Hauteur
13 mm
KK
Force de piston à 6 bars (N)
220 N
RKRAFT
Force de rappel à 6 bars (N)
200 N
ZYLINDER
Ø de piston
25 mm
LVD
Consommation d'air par cyrcle à 6 bars (ccm)
ccm
PASSSD
Amortisseur asorti
26310-1410012
PASSNS
Détecteur de proximité assorti
20905-010
PASSSV
Connecteur assort
20950-010X2000
M1
Couple
28 Nm
M2
Couple
28 Nm
M3
Couple
30 Nm
S1
46 + S/2 (Hub)
S2
61
S3
14
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.