??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
20060 - Moduł obrotowy pneumatyczny
Lista materiałowa
20060-024
BEST
Nr zamówienia
20060-024
GR
Rozmiar
4
ANDTM
Moment napędowy
0.94 Nm
ROT
Kąt obrotu
°
W
Kąt obrotu
0° - 190° mm
AL
Obciążenie osiowe
280 N
RL
Radial load
350 N
ZYLINDER
Zylinder Ø
2 x 14
LVD
Zużycia powietrza na skok podwójny przy 6 barach (ccm)
19 ccm
PASSSD
Connecteur assorti
26300-1210010
PASSSN
Détecteur de proximité assorti
20915-020
PASSSV
Connecteur assorti
20950-010X2000
GEW
Ciężar ok.
0.5699 kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495277905
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.