??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
20060 - Otočný modul pneumatický
Kusovník
20060-024
BEST
Objednací číslo
20060-024
GR
Velikost
4
ANDTM
Hnací točivý moment
0.94 Nm
ROT
Úhel otočení
°
W
Úhel otočení
0° - 190° mm
AL
Axiální zatížení
280 N
RL
Radiální zatížení
350 N
ZYLINDER
Válec Ř
2 x 14
LVD
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při 6 barech (ccm)
19 ccm
PASSSD
Amortisseur assorti
26300-1210010
PASSSN
Détecteur de proximité assorti
20915-020
PASSSV
Connecteur assorti
20950-010X2000
GEW
Hmotnost cca
0.5699 kg
INFO
Technická upozorn?ní
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495277905
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.