您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20060-024
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
20000 齿带驱动的线性轴 线性滑台, 门架滑台(气动)
线性滑台, 门架滑台(气动)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20060_1_asmtab.prj},{NB=20060-024_90},{GR=4},{ANDTM=0.94},{AL=280},{RL=350},{LVD=19},{GEW=0.5699},{EAN=4059495277905},{ARTNR=243833},{A=42.000},{B=88.000},{C=54.500},{D=93.000},{E=32.000},{F=48.000},{H=7.000},{J=2.100},{K=8.000},{L=1.600},{N=10.000},{O=10.000},{P=6.000},{Q=42.000},{S=7.500},{T=4.500},{U=10.000},{BEST=20060-024},{W=0° - 190°},{ZYLINDER=2 x 14},{PASSSD=26300-1210010},{PASSSN=20915-020},{PASSSV=20950-010X2000},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{TYP=SE-K-4-14},{G=M4},{M=M6},{R=M5},{V=M5},{PPATH=20060_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{ROT=90}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
20060 - 气动转台
明细表
20060-024
BEST
订货号
20060-024
GR
尺寸
4
ANDTM
驱动扭矩
0.94
Nm
ROT
回转角度
°
W
回转角度
0° - 190°
mm
AL
轴向负载
280
N
RL
Radial load
350
N
ZYLINDER
Zylinder Ø
2 x 14
LVD
6 bar 下每次往返动作的耗气量(ccm)
19
ccm
PASSSD
合适的缓冲器
26300-1210010
PASSSN
合适的接近开关
20915-020
PASSSV
合适的连接器
20950-010X2000
GEW
重量约
0.5699
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495277905
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.