??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
20060 - Rotary module, pneumatic
Bill of material
20060-024
BEST
Order No.
20060-024
GR
size
4
ANDTM
Driving torque
0.94 Nm
ROT
rotation angle
°
W
rotation angle
0° - 190° mm
AL
Axial load
280 N
RL
Radial load
350 N
ZYLINDER
Zylinder Ø
2 x 14
LVD
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
19 ccm
PASSSD
Suitable shock absorber
26300-1210010
PASSSN
Suitable proximitiy switch
20915-020
PASSSV
Suitable plug connector
20950-010X2000
GEW
Approx. weight
0.5699 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495277905
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.