??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
20062 - Rotary module, pneumatic heavy duty version
Bill of material
20062-026
BEST
Order No.
20062-026
GR
size
6
ANDTM
Driving torque
6.5 Nm
KM
Overturning moment max.
55 Nm
ROT
rotation angle
°
W
rotation angle
0° - 190° °
AL
Axialllast
1100 N
RL
Radial load
1600 N
ZYLINDER
Cylinder Ø
2 x 25 mm
LVD
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
88 ccm
PASSNS
Suitable proximitiy switch
20915-030
PASSSV
Suitable plug connector
20950-010X2000
GEW
Approx. weight
2.6500 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495218922
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.