??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
20062 - Módulo giratorio neumático
Lista de materiales
20062-016
BEST
Referencia
20062-016
GR
Tamaño
6
ANTDM
Par de accionamiento
3.5 Nm
ROT
Ángulo de giro
°
W
Ángulo de giro
0° - 190° mm
AL
Carga axial
350 N
RL
"Carga radial
450 N
ZYLINDER
Ø de cilindro
2 x 22 mm
LVD
Consumo de aire por carrera doble con 6 bar (ccm)
45 ccm
PASSSD
Amortisseur assorti
26310-1410012
PASSNS
Détecteur de proximité assorti
20915-030
PASSSV
Connecteur assorti
20950-010X2000
GEW
Poids
1.1400 kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495218915
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.