??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
20064 - Rotary module, pneumatic heavy duty version
Bill of material
20064-029
BEST
Order No.
20064-029
GR
size
9
ANDTM
Driving torque
24 Nm
KM
Overturning moment max.
110 Nm
ROT
mm
Enter value for ROT
mm
cm
inch
ft
W
rotation angle
0° - 190° °
AL
Axial load
1800 N
RL
Radial load
2400 N
ZYLINDER
Cylinder Ø
2 x 38 mm
LVD
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
303 ccm
PASSNS
Suitable proximitiy switch
20915-030 mm
PASSSV
Suitable plug connector
20950-010X2000 mm
GEW
Approx. weight
6.9700 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495218939
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.