??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2007420000 - UR20-3EM-230V-AC
Stückliste
Weidmueller 2007420000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2007420000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-3EM-230V-AC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Funktionsmodul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Funktion I/O-Modul zur Signalübertragung.
GTIN
4050118392777
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAO494
Anzahl der HW-Schnittstellen (Industrial Ethernet)
0
AAO495
Anzahl der HW-Schnittstellen (parallel)
0
AAO496
Anzahl der HW-Schnittstellen (PROFINET)
0
AAO503
Anzahl der HW-Schnittstellen (seriell, TTY)
0
AAO505
Anzahl der HW-Schnittstellen (Wireless)
0
BAD293
Fronteinbau möglich
Nein
BAD296
Rackmontage möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD403
optische Schnittstelle vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.090 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL