??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
201.50.xx25. - Bâti pour outils combinés à suivre
Nomenclature
201.50.2025.075.14.1
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
201_50.pdf
TYP
Typ
201.50.
GR
Taille
FT
Federtyp
AF
Aufspannmöglichkeit im Oberteil Ausführung Aufspannplatte oben
AM
Ausenmasse a2xb2
mm
B1MAX
Ausschliffbreite max.
mm
FDE
Unité ressort et entretoise
B3
mm
FAH
Arbeitsfederweg max 241.
6.000 mm
SV
Federvorspannweg
4.000 mm
SVF
Federvorspannkraft/Federeinheit
R*SV N
R
Densité de<br>charge [N/mm]
53.000 N/mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010