??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Tento prvek nejde vygenerovat
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
201.50.xx25. - Konstrukce sestava pro postupové nástroje
Kusovník
201.50.2025.075.14.1
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
201_50.pdf
TYP
Typ
201.50.
GR
Velikost
FT
Federtyp
AF
Aufspannmöglichkeit im Oberteil Ausführung Aufspannplatte oben
AM
Ausenmasse a2xb2
mm
B1MAX
Ausschliffbreite max.
mm
FDE
Pružinová a distanční jednotka
B3
mm
FAH
Arbeitsfederweg max 241.
6.000 mm
SV
Federvorspannweg
4.000 mm
SVF
Federvorspannkraft/Federeinheit
R*SV N
R
tuhost pružiny<br>[N/mm]
53.000 N/mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010