??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
201.50.xx25. - Portamatriz para útiles combinados progresivos
Lista de materiales
201.50.2025.075.14.1
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
201_50.pdf
TYP
Typ
201.50.
GR
Tamaño
FT
Federtyp
AF
Aufspannmöglichkeit im Oberteil Ausführung Aufspannplatte oben
AM
Ausenmasse a2xb2
mm
B1MAX
Ausschliffbreite max.
mm
FDE
Unidad de muelle con distanciador
B3
mm
FAH
Arbeitsfederweg max 241.
6.000 mm
SV
Federvorspannweg
4.000 mm
SVF
Federvorspannkraft/Federeinheit
R*SV N
R
Relación<br>del muelle<br>[N/mm]
53.000 N/mm
ZTC
Código arancelario
82073010