??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2010680000 - LOGIC UNIT WCU 650
Kusovník
Weidmueller 2010680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2010680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LOGIC UNIT WCU 650
DESCSHORT
Description short
Logický modul
DESCLONG
Description long
Logický modul je malý, řídící systém s minimálním spotřebou napájení a intuitivní grafickou programovatelností v kompaktním a odolném krytu s širokým rozsahem digitálních / analogových vstupů a výstupů. Vzhledem ke své minimální spotřebě energie, širokému rozsahu provozního napětí a integrovaným silovým výstupům je tento miniaturní PLC také ideální pro bateriové 12/24V systémy. Může se používat ve velkém množství průmyslových, automobilových a námořních aplikacích.
GTIN
GTIN-Code
4050118397406
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
93 mm
BAB577
depth
30 mm
BAF016
width
45 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.102 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL