??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2010680000 - LOGIC UNIT WCU 650
Nomenclature
Weidmueller 2010680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2010680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LOGIC UNIT WCU 650
DESCSHORT
Description short
Module logique
DESCLONG
Description long
Un module logique est un petit système de commande éprouvé avec consommation de courant minimale et programmabilité graphique intuitive dans un boîtier compact et robuste avec diverses entrées et sorties numériques / analogiques. Grâce à sa consommation de courant réduite, sa large plage de tensions de fonctionnement et ses sorties de puissance intégrées, le mini-PLC convient aussi idéalement aux systèmes sur batterie 12/24 V. Il peut être utilisé dans une multitude d'applications maritimes, automobiles et industrielles.
GTIN
GTIN-Code
4050118397406
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
93 mm
BAB577
depth
30 mm
BAF016
width
45 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.102 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL